Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - 12V à 24V alternatif ou continu - blanc

  • Ref. 0 230 60
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

21,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc pour tête lumineuse Osmoz
  • Blanc - 12V~/= à 24V~/=
  • Bloc lumineux LEDs
  • IP20
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement par borne à ressort

Les + utilisation

Très bonne tenue aux vibrations

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Transfo intégré Non
  • Avec résistance série intégrée Oui
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec diode intégrée Oui
  • Douille Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 10.8-26.4 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 10.8-26.4 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue en CC 10.8-26.4 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Source lumineuse LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement par borne à ressort
  • Couleur de la source lumineuse Blanc
  • Type de fixation Fixation frontale
  • EAN/Gencode 3245060230609

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit