Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - NO - blanc

  • Ref. 0 230 00
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz composable, accessoire pour auxiliaire de commande et de signalisation

32,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz composable
  • NO + bloc étrier 3 postes - Blanc - 12V~/= à 24V~/=
  • Bloc de contact avec étrier assemblé
  • IP20
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Transfo intégré Non
  • Avec résistance série intégrée Oui
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec diode intégrée Oui
  • Douille Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 10.8-26.4 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 10.8-26.4 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue en CC 10.8-26.4 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Source lumineuse LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse Blanc
  • Type de fixation Fixation frontale
  • EAN/Gencode 3245060230005