Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO et étrier 3 postes

  • Ref. 0 229 72
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz composable, accessoire pour auxiliaire de commande et de signalisation

11,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz composable
  • NO + étrier 3 postes
  • Bloc de contact avec étrier assemblé
  • IP20
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3 A
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Modèle Relevable et intégrable
  • Mode de pose Fixation frontale
  • EAN/Gencode 3245060229726