Bloc transformateur à fils 400/24V Osmoz raccordement à vis

  • Ref. 0 229 55
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

132,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc transformateur Osmoz
  • A fils
  • 400V/24V
  • IP20
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée CA
    360-440V
  • Tension de sortie CA
    24V
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    3245060229559

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations