Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - jaune
Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande
25,49 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc pour tête lumineuse Osmoz
- Jaune - 48V~/=
- Bloc lumineux LEDs
- IP20
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les + installation
Raccordement à vis
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.282 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00651FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Transfo intégré Non
- Avec résistance série intégrée Oui
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec diode intégrée Oui
- Douille Sans
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 43.2-52.8 V
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 43.2-52.8 V
- Tension de fonctionnement nominale Ue en CC 43.2-52.8 V
- Type de tension d'actionnement AC/DC
- Source lumineuse LED
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- Couleur de la source lumineuse Jaune
- Type de fixation Fixation frontale
- EAN/Gencode 3245060229245
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel