Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - vert

  • Ref. 0 229 22
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

26,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc pour tête lumineuse Osmoz
  • Vert - 48V~/=
  • Bloc lumineux LEDs
  • IP20
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    43.2-52.8V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    43.2-52.8V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue en CC
    43.2-52.8V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse
    Vert
  • Type de fixation
    Fixation frontale
  • EAN/Gencode
    3245060229221

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit