Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO/NF

  • Ref. 0 229 03
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

20,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc pour tête non lumineuse Osmoz
  • NO /NF
  • Bloc de contact
  • IP20
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3 A
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Modèle Relevable et intégrable
  • Mode de pose Fixation frontale
  • EAN/Gencode 3245060229030

Profil Environnemental Produit