Kit commande latérale gauche pour poignée rouge Vistop 32A

  • Ref. 0 227 31
  • Vistop
  • LEGRAND

Vistop 32A, accessoire pour interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts

24,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commande latérale gauche pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A
  • Pour poignée rouge
  • Livrée avec entretoise de rattrapage d'angle, vis de fixation, capot et notice

Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec rallonge d'axe
    Non
  • Avec verrouillage de porte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Avec poignée rouge/jaune
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060227319

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations