Contact auxiliaire de précoupure et de signal additionnel pour Vistop 63A à 160A
- Ref. 0 227 07
- Vistop
- LEGRAND
Vistop 32A à 160A, accessoire pour interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contact inverseur NO/NF auxiliaire additionnel de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A
- S'ajoute au contact référence 022704 pour montage 2O+2F
- 5A - 250V - IP2X
- Equipé d'un contact inverseur NO+NF
- Raccordement par cosse 2,58mm
Information sur la gamme
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.520 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.519 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064DH402 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 5A
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Modèle Relevable et intégrable
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3245060227074
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Contact auxiliaire de précoupure et de signal additionnel pour Vistop 63A à 160A
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste