Contact auxiliaire de précoupure et de signal additionnel pour Vistop 63A à 160A

  • Ref. 0 227 07
  • Vistop
  • LEGRAND

Vistop 32A à 160A, accessoire pour interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts

52,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Contact inverseur NO/NF auxiliaire additionnel de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A
  • S'ajoute au contact référence 022704 pour montage 2O+2F
  • 5A - 250V - IP2X
  • Equipé d'un contact inverseur NO+NF
  • Raccordement par cosse 2,58mm

Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 5 A
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Modèle Relevable et intégrable
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060227074

Contact auxiliaire de précoupure et de signal additionnel pour Vistop 63A à 160A

À associer