Contact auxiliaire de précoupure et de signalisation contact O+F pour Vistop 32A

  • Ref. 0 227 03
  • Vistop
  • LEGRAND

Vistop 32A, accessoire pour interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts

41,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contact inverseur O+F de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A
  • 5A - 250V
  • Equipé d'un contact inverseur NO+NF
  • Raccordement par cosse 2,58mm

Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    5A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par fiche plate
  • Modèle
    Relevable
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060227036

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations