Manette cadenassable IP40 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 80A et 100A - jaune et rouge
- Ref. 0 222 52
- LEGRAND
Composant pour interrupteur sectionneur
27,53 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Manette cadenassable pour interrupteur sectionneur rotatif composable
- Jaune et rouge - 80A à 100A - carré86 - IP40
- Pour panneau, rail symétrique, ou boitier
- Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
- Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (associations possibles en boîtiers édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.287 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.286 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.288 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00262FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur Rouge
- Adapté à un arrêt d'urgence Non
- Avec axe Non
- Adapté à un disjoncteur Oui
- Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact Oui
- EAN/Gencode 3245060222529
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main