Boîtier vide pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P et 4P 25A et 32A - jaune et rouge
- Ref. 0 222 42
- LEGRAND
Composant pour interrupteur sectionneur
104,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable
- IP65 - Tri et tétra avec ou sans OF - Jaune et rouge - 25A et 32A
- Livré avec manette cadenassable
- Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
- Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Recommandations / restrictions d’usages
- Le courant thermique conventionnel sous enveloppe (Ithe) doit être pris en compte pour les performances électriques sous boîtier
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (associations possibles en boîtiers édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.286 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.288 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00262FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096891000-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Largeur 100 mm
- Hauteur 150 mm
- Profondeur 96 mm
- Avec couvercle transparent Non
- Adapté à un arrêt d'urgence Non
- Modèle Montage en saillie
- Classe de protection (IP) IP66
- Degré de protection (NEMA) 4X
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- EAN/Gencode 3245060222420
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main