Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 50A et 63A

  • Ref. 0 222 26
  • LEGRAND

Composant pour interrupteur sectionneur

69,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • 50A et 63A - Pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension
  • Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Les + installation

Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les + utilisation

Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage d'appareils Autre
  • Fonction Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules 17
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Courant de commutation assigné 4 A
  • Tension 400 V
  • Type de tension AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 4 A
  • EAN/Gencode 3245060222260