Pôle additionnel neutre pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 80A

  • Ref. 0 222 16
  • LEGRAND

Composant pour interrupteur sectionneur

72,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • 80A - Neutre
  • Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Les + installation

Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les + utilisation

Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Montage d'appareils Autre
  • Fonction Autre
  • Largeur en nombre de modules 26.8
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Courant de commutation assigné 80 A
  • Tension 690 V
  • Type de tension AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 80 A
  • EAN/Gencode 3245060222161