Pôle additionnel phase pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 50A
- Ref. 0 222 04
- LEGRAND
Composant pour interrupteur sectionneur
57,39 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable
- 50A - Phase
- Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
- Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Les + installation
Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière
Les + utilisation
Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour une utilisation en boitier exclusivement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (associations possibles en boîtiers édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.287 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.286 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.288 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00262FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage d'appareils Autre
- Fonction Autre
- Largeur en nombre de modules 17.9
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Courant de commutation assigné 50A
- Tension assignée (Ue) 690V
- Type de tension AC
- Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
- Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 50A
- EAN/Gencode 3245060222048
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main