Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 100A

  • Ref. 0 221 80
  • LEGRAND

Interrupteur de sécurité à bornes réversibles assurant la coupure et le sectionnement des phases

257,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • 100A
  • Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Les + installation

Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les + utilisation

Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Tension de fonctionnement normale
    690-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    100A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    100A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    30kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.5kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
    37kW
  • Puissance de commutation à 400 V
    40kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    10kA
  • Nombre de pôles
    3
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060221805

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations