Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche - 63A

  • Ref. 0 221 55
  • LEGRAND

Assure la coupure et le sectionnement des phases

262,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - Tétrapolaire neutre à gauche - 63A
  • Axe court - Avec verrouillage de porte
  • Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X
  • Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
  • Equipé de borniers non réversibles - Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers IP65 - IK07 en boîtiers

Avantages

  • Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement

Les + installation

Montage sur rail symétrique EN50022

Les + utilisation

Visualisation immédiate de la position :
- horizontal si ouvert (O) non passant
- vertical si fermé (l) passant

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Tension de fonctionnement normale 690-690 V
  • Courant nominal 63 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 63 A
  • Puissance 18.5 kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.76 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 22 kW
  • Puissance de commutation à 400 V 25.2 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10 kA
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement Commande rotative déportée sur porte
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP65
  • EAN/Gencode 3245060221553

Support d’aide à la prescription