Module complémentaire pour coupe-circuit sectionnable 3P SP51 et SP58

  • Ref. 0 216 95
  • LEGRAND

Accessoire pour coupe-circuit

29,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Microrupteur complémentaire
  • Pour coupe-circuit sectionnable 3P SP51 et SP58 (références 021536 et 021636)
  • A bornes protégées
  • Hauteur sous plastron 44mm
  • Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 5 A
  • Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
  • Modèle Intégrable
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060216955