Détection coupe-circuit ouvert pour coupe-circuit sectionnable SP51 et SP58 - fixation latérale - 5A 250V~
Accessoire pour coupe-circuit
38,79 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détection coupe-circuit ouvert - 5A - 250V~
- Pour coupe-circuit sectionnable SP51 et SP58
- A fixation latérale pour SP51 et SP58
- Hauteur sous plastron 44mm
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Les + installation
Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.246 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064088-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 5 A
- Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
- Modèle Relevable
- Mode de pose Montage latéral
- EAN/Gencode 3245060216924
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main