Porte vitrée pour armoire XL³800 largeur 910mm et hauteur 1950mm

  • Ref. 0 212 69
  • XL³
  • LEGRAND

XL³800 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035

1619,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Porte vitrée pour armoire de distribution XL³800
  • Pour armoire :
    - hauteur 1950mm
    - largeur 910mm
  • Livrée avec poignée
  • Barillet interchangeable à commander séparément
  • Distance entre le plastron et la porte vitrée : 63mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Porte de compartiment
  • Finition porte à hublot Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 1800 mm
  • Hauteur 975 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Laqué / peint
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060212698

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 816 08 Kit de fermeture coffret XL³ 800 - Hauteur 1800mm composé d'une poignée, de tringlerie et d'accessoires
9 816 12 Kit de fermeture plastron - Gaine à câbles XL3 800

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.