Toit-base pour armoire XL³6300 profondeur 475mm

  • Ref. 0 211 33
  • XL³
  • LEGRAND

XL³6300 et XL³4000 armoire composable IP30 - IK07 constituée par la combinaison d'un ensemble ''toit-base'', montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL7035 (socle RAL7004)

4054,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Toit-base pour armoire métal XL³6300 composable
  • Dimensions :
    - Profondeur : 475mm
    - Largeur extérieure : 1425mm
    - Largeur utile : 1300mm
  • Equipé de plaques passe-câbles
  • Reçoit les montants de structure

Les + installation

Peut se jumeler avec les armoires XL³4000

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Oui
  • Largeur
    1425mm
  • Hauteur
    150mm
  • Profondeur
    475mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1425mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    475mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7029
  • Avec désaération
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060211332

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

195.4046 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments