Platine fixe pour 1 DPX-IS1600 ou DPX³1600 prises avant en position verticale dans XL³4000 ou XL³800 - 24 modules

  • Ref. 0 211 00
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

296,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Platine fixe pour fixation de DPX-IS1600 et DPX³1600 en position verticale ou horizontale dans XL³4000 et XL³800
  • Pour :
    - 1 DPX-IS1600 prises avant
    - 1 DPX³1600 prises avant
  • 24 modules

Les + installation

Fixation directe sur les montants fonctionnels

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage du DPX-IS uniquement en verticale

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 400 mm
  • Largeur 600 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Laqué / peint
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060211004