Plastron métal pour 1 DMX³2500 ou DMX³4000 3P ou 1 DMX³2500 50kA ou 65kA 4P ou 1 DMX³-I2500 dans XL³4000 - 24 modules

  • Ref. 0 209 38
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

433,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DMX³ et DMX³-I dans XL³4000
  • Pour DMX³ version fixe et débrochable :
    - 1 DMX³ 2500 3P ou 4P en 50kA ou 65kA largeur 600mm
    - 1 DMX³ 4000 3P largeur 600mm
    - 1 DMX³-I 2500 3P ou 4P largeur 600mm
  • A charnières et serrure
  • 24 modules

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 600 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060209384

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 89 Poignée Soft Line courte pour plastron métal DPX³1600 horizontal débrochable et DMX2500 fixe dans XL³4000
9 802 90 Poignée Soft Line longue pour plastron métal DPX³1600 horizontal débrochable dans XL³4000

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.