Plastron métal à vis pour 1 DPX³1600 fixe avec commande rotative en position horizontale dans XL³4000 - hauteur 400mm

  • Ref. 0 209 35
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

206,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DPX³1600 dans XL³4000
  • Pour 1 DPX³1600 version fixe en position horizontale :
    - prises arrière avec commande motorisée ou rotative
    - prises avant avec commande rotative
  • A vis imperdables
  • 24 modules

Les + installation

Charnières référence 020959 en option

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    400mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    725mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    2200mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060209353

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10.9689 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Plastron métal à vis pour 1 DPX³1600 fixe avec commande rotative en position horizontale dans XL³4000 - hauteur 400mm

À associer