Cloisonnement cellule sans jeu de barres horizontal pour fermeture dernier caisson pour formes XL³

  • Ref. 0 208 95
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour la réalisation de formes 2a à 4b pour armoires XL³6300 et XL³4000 avec un raccordement prises arrière ou prises avant

489,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloisonnement cellule sans jeu de barres horizontal pour fermeture dernier caisson pour armoires XL³6300 et XL³4000
  • Pour formes :
    - 4b (raccordement en prises arrière)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Autre
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de construction
    Pièce individuelle
  • Pour subdivision intérieure forme 2a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 2b
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3b
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4b
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060208950

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15.9698 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)