Cloisonnement jeu de barres horizontal pour armoire profondeur 725mm pour formes XL³
- Ref. 0 208 93
- XL³
- LEGRAND
XL³, équipement pour la réalisation de formes 2a à 4b pour armoires XL³6300 et XL³4000 avec un raccordement prises arrière ou prises avant
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cloisonnement jeu de barres horizontal pour armoires XL³6300 et XL³4000
- Pour armoire profondeur 725mm
- Pour formes :
- 2b (raccordement en prises arrière)
- 3b (raccordement en prises arrière)
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.312 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.314 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à la largeur de boîtier 725mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 725mm
- Largeur 600mm
- Hauteur 300mm
- Matériau Acier
- Finition de la surface Autre
- Avec entrée de câble Oui
- Avec serrure Non
- Type de construction Pièce individuelle
- Pour subdivision intérieure forme 2a Non
- Pour subdivision intérieure forme 2b Oui
- Pour subdivision intérieure forme 3a Non
- Pour subdivision intérieure forme 3b Oui
- Pour subdivision intérieure forme 4a Non
- Pour subdivision intérieure forme 4b Non
- EAN/Gencode 3245060208936