Cloisonnement face avant DMX³ pour formes XL³ - largeur 24 modules

  • Ref. 0 208 08
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour la réalisation de formes 2a à 4b pour armoires XL³6300 et XL³4000 avec un raccordement prises arrière ou prises avant

457,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cloisonnement face avant DMX³ pour armoires XL³6300 et XL³4000
  • Largeur 24 modules
  • Pour formes :
    - 2a : raccordement en prises arrière
    - 3a : raccordement en prises arrière

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
  • Largeur 600 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Autre
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec serrure Non
  • Type de construction Pièce individuelle
  • Pour subdivision intérieure forme 2a Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 2b Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3a Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 3b Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4b Non
  • EAN/Gencode 3245060208080