Dispositif de fixation réglable pour 1 à 3 DPX³ fixe en position verticale dans XL³4000 - 24 modules

  • Ref. 0 207 90
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour montage des appareils de coupure et protection dans armoire

305,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dispositif de fixation réglable pour montage des DPX³160 et DPX³250 version fixe en position verticale dans XL³4000
  • Montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée
  • Pour 1 à 3 DPX³160 ou DPX³250 prises avant ou arrière
  • 24 modules

Les + installation

Permet le montage de commande rotative directe et de commande motorisée frontale

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    725mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060207908

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations