Platine de montage pour 1 DPX³250 fixe en inverseur de sources en position verticale dans XL³4000

  • Ref. 0 206 73
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

169,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Platine de montage pour DPX³250 version fixe en position verticale, à associer à un dispositif de fixation réglable dans XL³4000
  • Pour 1 DPX³250 version inverseur de sources manuel ou motorisé
  • 24 modules

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 600 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Laqué / peint
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060206734

RSE Produit

1.3251 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)