Rail symétrique aluminium pour fixation sur montants fonctionnels XL³4000 et XL³800 - 36 modules
- Ref. 0 206 51
- XL³
- LEGRAND
XL³, rail pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rail symétrique aluminium 2 positions pour armoire XL³4000 et XL³800
- 36 modules
- Composé de :
- 1 rail symétrique
- 2 équerres de fixation - Reçoit les répartiteurs de rangée HX³ 125A
- Se fixe sur les montants fonctionnels dans XL³4000 et XL³800
Les + installation
Reçoit le bracelet de guidage de la filerie référence 405225
Les + utilisation
Pour le montage de DPX³160, DPX³250, Vistop jusqu'à 160A et DPX-IS250 avec platine dédiée
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (choix des équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des équipements pour montage sur rail et platine édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.324 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.339 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice G8008B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Rail G
- Matériau Aluminium
- Type de traitement de la surface Non traité
- Forme de trou Sans
- Epaisseur de matériau 1.3mm
- Longueur 682.5mm
- Hauteur 61.2mm
- EAN/Gencode 3245060206512
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Rail symétrique aluminium pour fixation sur montants fonctionnels XL³4000 et XL³800 - 36 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste