Jeu de 2 montants fonctionnels pour armoire XL³4000 profondeur 475mm - hauteur extérieure 2000mm

  • Ref. 0 205 12
  • XL³
  • LEGRAND

XL³4000 armoire et gaine à câbles composables IP30 IK07 constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux - IP55 IK08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage

389,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 montants fonctionnels pour armoire XL³4000 composable
  • Montants fonctionnels réduits pour armoires de profondeur 475mm
  • Hauteur extérieure 2000mm

Les + installation

Permettent la fixation des équipements de montage platines, rails...)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    2000mm
  • Hauteur
    2000mm
  • Profondeur
    475mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060205126

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Jeu de 2 montants fonctionnels pour armoire XL³4000 profondeur 475mm - hauteur extérieure 2000mm

À associer