Gaine à câbles externe latérale XL³800 largeur 500mm hauteur 1595mm

  • Ref. 0 204 73
  • XL³
  • LEGRAND

XL³800 armoire de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035

1353,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Gaine à câbles externe latérale pour armoire de distribution XL³800
  • Livrée avec un socle hauteur 100mm RAL7004 et sans flancs latéraux
  • Dimensions :
    - Hauteur totale : 1595mm
    - Hauteur plastonnable : 1400mm
    - Largeur extérieure : 500mm
    - Largeur utile : 400mm
    - Profondeur : 225mm

Les + installation

S'associe à droite ou à gauche de l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé
  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier 500 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1550 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 225 mm
  • Largeur 500 mm
  • Hauteur 1550 mm
  • Profondeur 225 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • EAN/Gencode 3245060204730

Profil Environnemental Produit