Jeu de 2 supports de fixation de goulotte Lina 25 pour coffrets et armoires XL³4000 et XL³800 - 36 modules

  • Ref. 0 204 70
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

63,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Jeu de 2 supports de fixation de goulotte Lina25 dans XL³
  • Livrés avec rivets isolants
  • Pour coffrets et armoires 36 modules

Les + installation

Se montent directement sur les montants fonctionnels XL³

Les + utilisation

Permettent la fixation horizontale et verticale des goulottes Lina 25, et leur réglage en hauteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne convient pas pour entraxe de 150mm entre rails sauf si on utilise une goulotte de largeur 25mm

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Matériau Métal
  • EAN/Gencode 3245060204709