Kit gaine à câbles interne pour coffret XL³800 hauteur 1250mm ou 1295mm

  • Ref. 0 204 27
  • XL³
  • LEGRAND

XL³800 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035

407,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit gaine à câbles interne pour coffret de distribution XL³800 et coffret de distribution IP55 XL³800
  • Ensemble comprenant :
    - montant
    - accessoires de montage
  • Pour coffret hauteur 1250mm ou 1295mm

Les + installation

Se monte à droite ou à gauche à l'intérieur des coffrets de largeur 950mm ou 910mm

Les + utilisation

Permet de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Passage de câbles
  • Adapté à la largeur de boîtier 460 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1250 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 230 mm
  • Largeur 460 mm
  • Hauteur 1250 mm
  • Profondeur 230 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • EAN/Gencode 3245060204273

Profil Environnemental Produit