Plastron isolant pour branchement tarif jaune pour DPX³250 horizontal en coffret ou armoire XL³400 - hauteur 200mm

  • Ref. 0 203 66
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans coffrets et armoires

149,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron isolant hauteur 200mm pour montage de DPX³250 dans XL³400
  • Pour DPX³250 version fixe en position horizontale avec ou sans différentiel aval
  • 1/4 de tour

Les + utilisation

Permet la préhension et le plombage

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
    515mm
  • Hauteur
    400mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1900mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060203665

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.3733 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit