Plastron métal 1/4 tour pour 1 DPX250 en position horizontale dans XL³400 - hauteur 200mm
- Ref. 0 203 24
- XL³
- LEGRAND
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans coffrets et armoires
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plastron métal hauteur 200mm pour montage de DPX³250 dans XL³400
- Pour :
- 1 DPX³250 version fixe en position horizontale - 1/4 de tour
Les + utilisation
Permet la préhension et le plombage
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Caractéristiques techniques
- Largeur 515mm
- Hauteur 200mm
- Adapté à la largeur de boîtier 575mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1900mm
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- EAN/Gencode 3245060203245