Porte plate vitrée pour coffret et armoire XL³400 hauteur 1500mm ou 1600mm

  • Ref. 0 202 88
  • XL³
  • LEGRAND

XL³400, porte pour coffret et armoire

898,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Porte vitrée plate pour coffret et armoire XL³400
  • Pour coffret et armoire hauteur 1500mm ou 1600mm
  • Livrée avec poignée
  • Barillet interchangeable à commander séparément
  • Distance entre le plastron et la porte métal : 34mm

Les + utilisation

2 points de condamnation haut et bas

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non adaptée au Vistop poignée frontale

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Modèle
    Porte de compartiment
  • Finition porte à hublot
    Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    1500mm
  • Hauteur
    575mm
  • Profondeur
    25mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Laqué / peint
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060202880

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 83 Tringle longueur 1450mm pour maintenance de porte XL³ pour coffrets ou armoires hauteur 1500mm ou 1600mm
9 815 93 Kit de fermeture pour portes XL³ hauteur 1500mm ou 1600mm avec poignée , tringlerie et accessoires

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.