Platine pour 1 DPX250 fixe avec ou sans différentiel en position horizontale dans XL³400

  • Ref. 0 202 24
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

147,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine fixe pour fixation de DPX³250 en position horizontale dans coffret ou armoire XL³400
  • Pour 1 DPX³250 version fixe avec ou sans différentiel
  • Se fixe sur les montants fonctionnels

Les + installation

Possibilité d'installer un rail symétrique en complément

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour la protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la référence 020240

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    515mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060202248

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.3395 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit