Platine pour 1 à 2 DPX250 et DPX³630 fixes avec 1 répartiteur en position verticale dans XL³400

  • Ref. 0 202 20
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

204,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX³630 en position verticale dans coffret ou armoire XL³400
  • Pour :
    - 1 à 2 DPX³250 version fixe
    - 1 DPX³630 version fixe (limité à 400) et 1 DPX³250
    - 1 DPX³630 seul version fixe (limité à 400)
    - 1 DPX³250 version fixe avec 1 répartiteur référence 037400
  • Se fixe sur les montants fonctionnels

Les + installation

Possibilité d'installer un rail symétrique en complément

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 400 mm
  • Largeur 515 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Non traité
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060202200

RSE Produit

5.9141 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit