Support de fixation de câbles pour coffrets et armoires XL³400

  • Ref. 0 201 35
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

52,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support de fixation de câble pour coffret et armoire XL³400 et coffret XL³160

Les + utilisation

Permet la fixation de colliers pour le maintien de câbles à l'entrée du coffret

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    515mm
  • Largeur
    515mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060201357

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations