Kit IP43 pour coffret largeur 660 et 910mm , armoires et gaine à câbles XL³800 ou XL³400 ou XL³160 - longueur 5,5m

  • Ref. 0 201 30
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets , gaine à câbles et coffrets

151,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Joint de porte pour obtenir l'IP43 sur coffrets (largeur 660mm et 910mm), armoires et gaines à câbles XL³
  • Longueur 5,5m

Les + installation

Livré prêt à l'emploi

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • EAN/Gencode 3245060201302

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction