Jeu de 2 supports goulotte pour XL³160 pour montage directe goulotte Lina 25 en vertical

  • Ref. 0 200 70
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

15,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Support pour montage goulotte Lina 25 dans XL³
  • Jeu de 2

Les + installation

Fixation directe sur le châssis du coffret

Les + utilisation

Permet le montage direct de la goulotte Lina 25 en vertical

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier 575 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • EAN/Gencode 3245060200701

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit