Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 4 rangées
- Ref. 0 200 26
- XL³
- LEGRAND
XL³160, coffret de distribution encastré prêt à l'emploi, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Coffret de distribution encastré XL³160 tout modulaire avec espace dédié 4 rangées 96 modules
- Livré complet avec :
- boîte d'encastrement métal
- châssis extractible avec rails montés
- barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm², 2 trous 35mm²
- cadre d'habillage et plastrons isolants - Dimensions :
- façade hauteur : 1145mm
- façade largeur : 670mm
- boîte hauteur : 1090mm
- boîte largeur : 617mm - Profondeur d'encastrement : 100mm minimum
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP
Recommandations / restrictions d’usages
- Porte plate à commander séparément
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00248FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice F3827E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice F3827D-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Nombres de rangées 5
- Largeur en nombre de modules 24
- Type de couverture Optionnel
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Avec serrure Oui
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Profondeur d'encastrement 140mm
- Profondeur intérieure 93mm
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Oui
- Possibilité de montage en saillie Non
- Finition CEM Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Classe de protection (IP) IP43
- Hauteur 900mm
- Largeur 575mm
- Profondeur 100mm
- EAN/Gencode 3245060200268
Logiciels et configurateurs
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 802 95 | Rail pour maintenance de coffrets XL³160 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main