Socle pour cartouche à couteau taille 1 - 1P à minirupteur - 250A

  • Ref. 0 199 49
  • LEGRAND

Accessoire pour la protection contre les contacts fortuits

125,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle pour cartouches à couteaux à percuteur avec signalisation ''présence et fusion cartouche''
  • 1P à minirupteur 10A - 250 V~ - In 160A - Raccordement M10
  • Taille 1
  • Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2

Les + installation

Fixation vis ou rail symétrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Taille (DIN)
    NH1
  • Nombre de pôles
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    250 A
  • Finition du cavalier
    Oui
  • Mécanisme de pivotement
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060199494

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations