Socle pour cartouche à couteau taille 000 et taille 00 - 3P sans minirupteur - 160A
Accessoire pour la protection contre les contacts fortuits
121,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Socle pour cartouches à couteaux
- 3P sans minirupteur - 160A - Raccordement M8
- Taille 000/00
- Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2 - Livré avec 2 cloisons de séparation
Les + installation
Fixation vis ou rail symétrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.244 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01718EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01718FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Taille (DIN) NH000
- Nombre de pôle(s) 3
- Calibre 160 A
- Finition du cavalier Oui
- Mécanisme de pivotement Non
- EAN/Gencode 3245060199456
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
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main