Socle pour cartouche à couteau taille 000 et taille 00 - 3P sans minirupteur - 100A

  • Ref. 0 199 43
  • LEGRAND

Accessoire pour la protection contre les contacts fortuits

70,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Socle pour cartouche à couteaux
  • 3P sans minirupteur - 100A - Raccordement M8
  • Tailles 000/00
  • Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2 - Livré avec 2 cloisons de séparation

Les + installation

Fixation vis ou rail symétrique

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Taille (DIN) NH000
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Calibre 100 A
  • Finition du cavalier Oui
  • Mécanisme de pivotement Non
  • EAN/Gencode 3245060199432

Support d’aide à la prescription