Cartouche industrielle neutre à couteau - taille 3
- Ref. 0 181 04
- LEGRAND
Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit
88,38 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche industrielle neutre à couteaux type aM
- Taille 3
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.245 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00189FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00190FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Taille de fusible selon IEC 60269 NH3
- Type de tension AC/DC
- Calibre/courant nominal assigné (In) 630A
- Tension assignée CA 500V
- Tension de fonctionnement CC 48V
- Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
- Finition du voyant indicateur Sans
- Languettes métalliques isolées (IMGL) Non
- Largeur 150mm
- Hauteur 66.5mm
- EAN/Gencode 3245060181048
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main