Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec voyant - 200A

  • Ref. 0 178 60
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

60,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
  • Avec voyant - Taille 2
  • Calibre 200A - Tension 500V
  • Pouvoir de coupure 120000A
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Page catalogue et annexes

  • Taille de fusible selon IEC 60269 NH2
  • Type de tension AC/DC
  • Calibre 200 A
  • Tension assignée CA 500 V
  • Tension de fonctionnement CC 48 V
  • Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Finition du voyant indicateur Percuteur
  • EAN/Gencode 3245060178604