Cartouche industrielle neutre à couteau - taille 2

  • Ref. 0 178 04
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

34,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle neutre à couteaux type aM
  • Taille 2
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Taille de fusible selon IEC 60269
    NH2
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    400A
  • Tension assignée CA
    500V
  • Tension de fonctionnement CC
    48V
  • Classe de fonctionnement
    GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Finition du voyant indicateur
    Sans
  • Languettes métalliques isolées (IMGL)
    Non
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    58mm
  • EAN/Gencode
    3245060178048

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations